| Nº de art. | Longitudes de raíl máx. | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Peso del raíl | Precio/m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L máx.] | Mín. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 71,18 EUR | |
| NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 64,78 EUR | ||
| NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 85,43 EUR | |
Para guías no perforadas, indique "Sin perforar" en el comentario.
* para tornillo de cilindro con cabeza baja
| Nº de art. | Nº. de art. | Peso del carro | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-11-27-80-LLY | Carro con agujero pasante, cojinete flotante en dirección "Y" | 25 | 18,89 EUR | |
| NW-11-27-80-LLZ | Carro con agujero pasante, cojinete flotante en dirección "Z" | 25 | 18,89 EUR | |
| NW-11-27-80-LLYZ | Carro con agujero pasante, cojinete flotante en direcciones "Y" y "Z" | 25 | 18,89 EUR |
| Nº Nº | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Sp mín. | Dp Ø mín. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-11-27-80-LLY | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 25 | |||
| NW-11-27-80-LLZ | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 25 | |||
| NW-11-27-80-LLYZ | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 25 |
Cojinete sin holgura
2Cojinete con holgura en el eje Z
3Cojinete con holgura en el eje Y
4Cojinete con holgura en los ejes YZ
Introduzca el número de carros.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h