Tres guías lineales drylin en distintas versiones una junto a otra.

Guías lineales sin lubricación ni mantenimiento

Tecnología lineal drylin


¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de guiado lineal drylin?

Robusto

Resistentes a la suciedad

Resistente a la corrosión

Silenciosas

Peso ligero

Higiénicas

Nuestras soluciones de tecnología lineal para ti

Conforme a las normas de la FDA y de la UE

Económica

Espacios de instalación reducidos

Tecnología lineal sin PTFE y probada frente a PFAS

Tecnología lineal antirreflejos

Sistemas lineales versátiles y flexibles

Guía de rodillos miniatura drylin C para ajuste de puerta de funcionamiento suave.

NOVEDAD: Guiado con ruedas – drylin C

Mini carro deslizante de aluminio con dos barras guía y carro central.

Guías – drylin W

Patín de guía Drylin N sobre carril guía, recortado.

Sistemas de guía lineal plana – drylin N

Guía lineal drylin T con carro.

Sistema de guiado – drylin T

Cojinete deslizante de aluminio con eje.

Ejes de guiado lineal – drylin R

Guía lineal con carro sobre perfil de aluminio.

Guías telescópicas

Tope final NSVK-27 en un carril de aluminio.

Raíl con precarga con perfil prismático

Guía lineal drylin Q con carro y carril largo, recortada.

Guiado cuadrado – drylin Q


Símbolo de herramientas en línea con portátil, engranajes, lupa, birrete y calculadora.

Herramientas online para la tecnología lineal

Muestras de tecnología lineal

Logo de noticias drylin 2024.

Nuevos productos de tecnología lineal


Ejemplos de aplicación del sistema lineal seleccionado

Servicio de entrega robotizado

Robustas para el transporte frecuente: guías lineales para depuradoras portátiles

Guías lineales sin holgura y sin mantenimiento en plataformas de simulación inmersiva

Limpiadora de alta presión para vehículos municipales

Guías drylin con símbolo Dryway: rápidas, sin lubricación y silenciosas.

La alternativa económica a los sistemas de recirculación de bolas

Sistema automatizado de transporte con tecnología de medición y prueba en el laboratorio de igus.

Laboratorio de pruebas de drylin®


Módulo lineal drylin SHT en diseño higiénico limpia botellas de bebidas en una línea de producción.

Tecnología de accionamiento conforme a la FDA

  • Tecnología de accionamiento con normativa FDA: No solo ofrecemos guías lineales, sino también actuadores lineales completos. Con y sin motor.
  • Variedad para cada aplicación: tamaño, longitud, altura. A petición, también podemos fabricarlos según sus especificaciones. No dudes en ponerte en contacto con nosotros.
  • Numerosos productos en stock: Fabricamos en Colonia y nuestras sucursales disponen de numerosos productos en stock. Las distancias cortas y los plazos de entrega rápidos son importantes para nosotros.
Husillos roscados y componentes de cojinetes igus en una vista general de tienda.

La mayor tienda online de husillos del mundo

  • La tecnología de husillos «dryspin» se basa en el principio de la tecnología lineal sin lubricación ni mantenimiento.
  • Reduzca el tiempo dedicado al diseño y optimice su proceso de adquisición para su conjunto de tuerca y husillo. Los husillos trapezoidales, helicoidales y métricos están disponibles en más de 5.000 variantes para la gama estándar disponibles desde almacén.
  • Accesorios para tuercas y husillos para cualquier aplicación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos