Cambiar idioma :

Sólo 3 clics para un juego completo:

Supervisión del estado con i.Sense
La tecnología de sensores inteligentes y el software i.Sense supervisan el estado de la cadena portacables de la grúa las 24 horas del día. Mientras que las cargas pesadas, los tiempos de funcionamiento prolongados y las condiciones meteorológicas adversas suponen cargas elevadas para las grúas Goliath, i.Sense ayuda a garantizar un funcionamiento seguro. En caso de problemas, el software puede iniciar una parada de emergencia para evitar daños mayores.

abrazadera chainfix CFXL
Dado que las grúas Goliat suelen tener recorridos especialmente largos, están sometidas a grandes cargas y fuerzas, sobre todo en el área de suministro de energía. Las abrazaderas chainfix se utilizan para aliviar los cables sometidos a grandes esfuerzos en la cadena. Con un sencillo reequipamiento, permiten aliviar la tensión incluso de mangueras y cables de gran diámetro.
Sistemas de cadenas portacables en lugar de festones, enrollacables motorizados y sistemas de barras colectoras
Esto también podría interesarle
Grúas de interior
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h