Indicadores de posición analógicos

Reproducción fiable con un ajuste preciso

  • Indicador analógico de plástico para ajustar y leer la posición del carro
  • Contador con 3 (P1), 4 (P3) o 5 (P6) dígitos (dígito rojo para la visualización de décimas)
  • Combinable con pinzas y volantes manuales
  • El suministro incluye el manguito reductor adecuado
  • Placas adaptadoras adecuadas disponibles

Servicios

Descargar datos del catálogo

Catálogo

Solicite un presupuesto

Envíe su consulta

Configurador online gratuito

Configurador online

Dibujo técnico e imagen

Plano del indicador de posición analógico para módulos lineales drylin
Plano del indicador de posición analógico para módulos lineales drylin
Indicador de posición analógico para módulos lineales drylin

Posiciones de instalación

PasoPara husilloSe muestra en pantalla después de 1 rotación
1,25M8x1,25 001,25
2TR 10 x2 002,0
3TR 10 x 3; TR 12 x 3 003,0
4TR18x4; TR14x4 004,0
5TR 24 x 5 005,0
1210x12 012,0
5010x50 005,0
10018x100 001,0

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos