Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Plásticos técnicos resistentes al desgaste para impresión 3D

Los mejores materiales para las aplicaciones en movimiento

Materiales impresión 3D
Nuestros materiales de impresión 3D son hasta 50 veces más resistentes al desgaste que los plásticos convencionales. Esto los convierte en los materiales idóneos cuando los componentes entran en contacto a través del movimiento. En esta página puede averiguar qué materiales cumplen con requisitos especiales, como la conformidad alimentaria o la protección para ESD.

En nuestra tienda online encontrará información técnica detallada e instrucciones de uso para todos los materiales de impresión 3D. Para facilitar el procesamiento de los filamentos en las impresoras 3D estándar de Bambu Lab y Prusa, también pueden descargarse perfiles de impresión.
▶️ Tienda online de materiales

¿Qué tienen en común los plásticos iglidur?
Todos los materiales iglidur contienen los mismos materiales básicos desarrollados específicamente para cojinetes, lo que significa que todos se autolubrican y son resistentes al desgaste gracias a las partículas de lubricantes sólidos integradas. Encontrará más detalles sobre las especificaciones de los materiales básicos iglidur en la Wiki de cojinetes.

En esta página encontrará más información sobre las características de nuestros materiales:

Materiales versátiles


Los materiales de impresión 3D iglidur se consideran materiales versátiles que pueden utilizarse para cualquier tipo de aplicación de desgaste en condiciones normales.

Los más vendidos son el polvo SLS iglidur i3 y el filamento iglidur i150. Sin embargo, si su aplicación requiere un material versátil con una resistencia a la flexión o una resistencia a la temperatura considerablemente mayor, iglidur i230 es el material adecuado.
Máquinas SLS

Los más vendidos

Polvo iglidur i3 para impresión 3D SLS

Polvo SLS iglidur i3

  • El producto más vendido del servicio de impresión 3D
  • Alta resistencia al desgaste y máxima estabilidad
  • Buenas propiedades mecánicas
  • Ideal para aplicaciones deslizantes y engranajes
Material de sinterización selectiva por láser iglidur i3 para impresión 3D

Polvo SLS iglidur i230

  • Excepcional resistencia a la flexión
  • Resistente a temperaturas de hasta +180 °C
  • No contiene PTFE
  • Con disipación electroestática (ESD)
Filamento iglidur i150 para piezas resistentes al desgaste

Filamento iglidur i150

  • El filamento más vendido
  • Fácil de procesar
  • Ideal para velocidades superficiales bajas
  • Conformidad con el contacto con alimentos según la UE 10/2011

Materiales resistentes a altas temperaturas

 
Esta categoría incluye materiales de impresión 3D que pueden soportar una temperatura de aplicación permanente de al menos 120 °C (sin deformarse): para temperaturas de aplicación tan elevadas, ofrecemos filamentos optimizados tribológicamente y polvos SLS resistentes al desgaste.

¿Qué hay que tener en cuenta al procesar filamentos resistentes al calor?
  • Para imprimir con filamentos de alta temperatura, necesita una impresora 3D con una temperatura de al menos 160 °C.
  • Es muy importante almacenar los filamentos de alta temperatura de modo que estén protegidos de la humedad y secarlos antes de utilizarlos para evitar problemas de calidad.
Filamento resistente al calor

Los más vendidos

Filamento iglidur A350 resistente al calor y apto para alimentos según la FDA

Filamento iglidur A350

  • Resistente a temperaturas de hasta 180 °C en funcionamiento continuo
  • Retardante de llama según UL94-V0 
  • Apto para autoclave y conforme con la normativa de la FDA
Filamento iglidur RW370, extremadamente fuerte y resistente al calor

Filamento iglidur RW370

  • Resistente a temperaturas de hasta 170 °C en funcionamiento continuo
  • Retardante de llama de acuerdo con UL94-V0 y DIN EN 45545
  • El filamento más resistente
Material de impresión 3D iglidur J260, especialmente fuerte y resistente al desgaste

Filamento iglidur J260

  • Resistente a temperaturas de hasta 120 °C en funcionamiento continuo
  • Resistencia química
  • Muy buenos coeficientes de fricción con cargas bajas y medias

Materiales para la protección ESD

Nuestros materiales disipadores electrostáticos son ideales para aplicaciones en las que las protección contra descargas electroestáticas es crucial para evitar daños en los componentes electrónicos y fabricar piezas antiestáticas para maquinaria que requiera la certificación ATEX.
Nuevo producto: iglidur® i9-ESD tiene una conductividad menor que iglidur i8-ESD, lo que previene corrientes de descarga no deseadas entre componentes sensibles a la electricidad electroestática. Esto lo hace especialmente adecuado para conectores eléctricos.

Además de sus propiedades de protección antiestática, iglidur 8-ESD e i9-ESD también se caracterizan por su excelente rigidez, gracias a la cual las piezas se deforman en menor grado que otros materiales bajo la misma carga. Como todos los materiales para impresión 3D de igus, los polvos SLS con protección ESD contienen lubricantes sólidos, que garantizan una fricción especialmente baja y hacen innecesaria la lubricación adicional.

Los más vendidos

Plástico antiestático iglidur i8-ESD para impresión 3D

Polvo SLS iglidur i8-ESD

  • Resistencia de contacto 104 a 107ohmios por cm
  • Alta resistencia a los rayos UV
  • Puede procesarse en sistemas con y sin láser CO2
Plástico antiestático iglidur i8-ESD para impresión 3D

Polvo SLS iglidur i9-ESD

  • Resistencia de contacto de 106 a 109 ohmios por cm
  • Previene la corriente interferencial en los elementos de baja tensión
  • Mayor rigidez
Pinza con disipación electroestática (ESD)

Muestra gratuita de componente ESD

Solicite una pinza de muestra impresa en iglidur i8-ESD y compruebe las propiedades del material para SLS.
 

Materiales resistentes a los productos químicos

Con iglidur i10, se ha desarrollado un material para sinterización láser resistente a los productos químicos que se caracteriza por una gran ductilidad y una baja absorción de humedad. Es un material ideal para componentes ligeros con especificaciones elásticas, especialmente para aplicaciones en la industria de galvanoplastia. Gracias a su cumplimiento con las normativas alimentarias, iglidur i10 también es adecuado para aplicaciones en la industria alimentaria o del packaging.

 La resistencia química de los distintos materiales puede consultarse en la sección Datos técnicos de la tienda online o en la sección Más información en el  servicio de impresión 3D.
Cada uno de los plásticos se somete a pruebas de resistencia a los respectivos productos químicos. No se tienen en cuenta las mezclas. Todos los datos son relativos a la temperatura ambiente. Los plásticos se clasifican en resistente (+), parcialmente resistente (0) y no resistente (-).
Plástico resistente a productos químicos iglidur i10 para impresión 3D

¿Qué significa resistente?

  • No hay cambios significativos en las propiedades mecánicas
  • No hay cambio en el color o la superficie
  • Aumento de peso < 3% o pérdida de peso < 0,5% posible
  • Posible cambio de la fuerza de compresión a la rotura < 15%
  • Posible cambio de dureza superficial Shore-D < 2
Según nuestra experiencia, el medio no causa ningún daño.

¿Qué significa parcialmente resistente?

  • Cambios significativos en el peso y las propiedades de los materiales
  • Cambios mínimos en el color y la superficie
  • Aumento de peso < 3-8% o pérdida de peso < 0,5-3% posible
  • Posible cambio del 15 al 25% de la tensión de rotura
  • Posible cambio de la dureza Shore D de 2 a 5
Por lo tanto, recomendamos realizar una prueba práctica en las condiciones determinadas.

Los mejores productos

Plástico resistente a productos químicos iglidur i10 para impresión 3D

Polvo SLS iglidur i10

  • Resistente a los químicos
  • Conformidad con la FDA para el contacto con alimentos
  • Disponible en sólo siete días con el servicio de impresión 3D de igus
Filamento iglidur J260 resistente a productos químicos

Filamento iglidur J260

  • Resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta 120 °C en funcionamiento continuo
  • Muy buenos coeficientes de fricción con cargas bajas y medias

Materiales aptos para alimentos

Nuestra gama de materiales de impresión 3D también incluye algunos materiales con conformidad alimentaria para un uso seguro en la industria alimentaria y del packaging. La conformidad alimentaria garantiza que los materiales que entran en contacto con los alimentos han sido sometidos a pruebas para determinar el grado de componentes plásticos transferidos. El Reglamento 10/2011 de la UE y la FDA de EE. UU. definen valores límite por encima de los cuales el material deja de ser seguro para los alimentos. El tiempo de contacto admisible también influye y varía en función de la declaración de conformidad FDA o (UE) 10/2011 y de la temperatura ambiente.

Consejos para la impresión 3D con filamentos aptos para uso alimentario:
  • Mantenga el filamento apto para alimentos protegido del polvo
  • Realice una limpieza exhaustiva de todas las piezas en contacto antes de imprimir, especialmente el piñón del extrusor, la boquilla y la cama de impresión
  • No utilice adhesivo o emplee uno que se ajuste a las normas alimentarias
  • Seleccione la configuración del programa de corte para una superficie densa
  • Utilice una velocidad de impresión reducida y ajuste el ancho de línea según el diámetro de la boquilla
Filamento apto para alimentos

Los más vendidos

Filamento iglidur i151 apto para alimentos

Filamento iglidur i151

  • Conformidad con la normativa específica para alimentos de la FDA y la UE 10/2011
  • Visualmente detectable gracias a su color azul
  • Se puede procesar fácilmente con cualquier impresora
Plástico iglidur i6 apto para alimentos para impresión 3D

Polvo SLS iglidur i6

  • Conformidad con la FDA para el contacto con alimentos
  • Detalles de superficie precisos
  • Ideal para engranajes de husillo sinfín
Plástico iglidur i6 apto para alimentos para impresión 3D

Componente de muestra gratuito

Solicite un engranaje helicoidal impreso en iglidur i6 por SLS y compruebe usted mismo las propiedad del material.
 

Materiales para componentes estructurales e impresión multimaterial

 
Los filamentos de impresión 3D reforzados con fibra igumid P150 y P190 se han desarrollado especialmente como materiales asociados para iglidur i150 e i190 para la fabricación de componentes especialmente resistentes y al mismo tiempo de baja fricción producidos mediante el proceso de impresión multimaterial. ▶️ Más información

Como compuesto multimaterial, la resistencia al desgaste y las propiedades deslizantes del filamento respectivo y la rigidez especial del filamento igumid se combinan en un componente a través de capas unidas inseparablemente. Gracias a su impresionante resistencia a la flexión, los filamentos igumid también son adecuados para la fabricación de componentes ligeros. 

Los más vendidos

Filamento igumid P150 reforzado con fibras para impresión 3D

Filamento reforzado con fibra igumid P150

  • Resistencia a la flexión 87 MPa, módulo de elasticidad 5 GPa
  • Extremadamente robusto y rígido con fibras de refuerzo
  • Material estructural no autolubricante para componentes ligeros
Filamento igumid P190 reforzado con fibras para impresión 3D

Filamento reforzado con fibra igumid P190

  • Resistencia a la flexión 237 MPa, módulo de elasticidad 11,5 GPa
  • Extremadamente robusto y rígido con fibras de refuerzo
  • Material estructural no autolubricante para componentes ligeros
Filamento igumid P190 reforzado con fibras para impresión 3D

Muestra gratuita de componente multimaterial

Solicite una biela gratuita de impresión 3D multimaterial fabricada con iglidur i150, optimizado para el deslizamiento, e igumid P150, reforzado con fibras, y compruebe la calidad de nuestros filamentos.
 

Resina de impresión 3D DLP

La resina de impresión 3D iglidur i3000 se distingue de las resinas convencionales por su extrema resistencia al desgaste y su máxima resistencia. Gracias a los lubricantes sólidos integrados, es autolubricante y está especialmente indicada para la fabricación de ruedas dentadas y piezas de desgaste con los detalles más precisos.
Al igual que los demás materiales de impresión 3D de igus, la resina se procesa por encargo en el servicio interno de impresión 3D. También está disponible en la tienda online.
 
Resina de impresión 3D para piezas resistentes al desgaste

Información sobre el laboratorio interno de pruebas de materiales y el servicio de impresión

Laboratorio de pruebas igus

¡Testadas!

Materiales de impresión 3D de iglidur comparados con PLA, ABS y otros materiales y procesos de fabricación.

Servicio de impresión 3D

Obtenga piezas personalizadas de fabricación aditiva con el servicio de impresión 3D de igus en tan solo unos pasos


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.