Cambiar idioma :

Luces móviles, spots de perfil y seguidores: los sistemas de iluminación para escenarios y tecnología de eventos deben ser ligeros y silenciosos y funcionar de forma fiable. Los productos igus fabricados con plásticos de alto rendimiento son ideales para estas aplicaciones. Gracias al funcionamiento en seco de nuestros cojinetes de plástico y guías lineales, no requieren mantenimiento. Su tipo de movimiento más sencillo significa que nuestros cojinetes tienen un ruido de funcionamiento mucho menor, un peso más reducido y hasta un 40% menos de costes que las bolas giratorias de acero.
Nuestras cadenas portacables le ayudan a evitar averías en los cables y a prolongar la vida útil de la máquina, especialmente en combinación con nuestros cables fabricados específicamente para el movimiento. Nuestros sistemas de cadenas portacables funcionan de forma silenciosa y con pocas vibraciones y son fáciles de instalar incluso en espacios reducidos.

Con los motion plastics, el movimiento no para. Porque nuestras soluciones para la tecnología escénica están pensadas para el movimiento en todas las direcciones: transportar energía, datos y señal sin interrupciones, plataformas escénicas móviles, sistemas de iluminación o tecnología para cámaras, todo ello pensado para ayudarte a crear experiencias más limpias, sin lubricación, silenciosas, eficientes y seguras.
Visítanos en la feria ISE 2026
Fira de Barcelona | Gran Via | 3 - 6 Feb 2026
¡Esperamos tus retos!

Las soluciones individuales forman parte de la gama de productos igus tanto como las piezas estándar. Nuestros expertos adaptan el proceso de fabricación y el material de los componentes exactamente a sus necesidades. Seleccionan el material adecuado para usted de entre una amplia gama de polímeros de alto rendimiento resistentes al desgaste y libres de mantenimiento.

HARMAN confía en nuestros plásticos de movimiento en sus proyectores de luz móvil MAC Encore Performance. Los módulos lineales drylin con motores garantizan un movimiento suave y no requieren mantenimiento gracias a los revestimientos sin lubricación. Además, las pequeñas cadenas portacables guían los cables en uso con un radio de curvatura predeterminado y los protegen así de posibles daños, lo que se traduce en un suministro de energía fiable.

Herramientas online
Configure su producto online, calcule su vida útil y reduzca los costes de proceso.

Tecnología de escenarios
Descubra productos para otras aplicaciones en la tecnología de escenarios
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h