Los sistemas de husillo dryspin se utilizan para abrir y cerrar las puertas. Gracias a sus tuercas de husillo fabricadas con polímeros autolubricantes de alto rendimiento, eliminan la necesidad de lubricación adicional y, por tanto, reducen los costes de mantenimiento y limpieza. Las microcadenas portacables E2, los cables chainflex y los sistemas de husillo dryspin también se utilizan en el peldaño deslizante bajo la puerta, ya que pueden utilizarse sin problemas en la suciedad, la sal de la carretera y la lluvia. Los husillos dryspin de alta hélice siguen funcionando a -40° y bajo fuertes cargas de suciedad.
Además de las puertas de entrada para pasajeros en tranvías, trenes regionales y expresos, las puertas de la cabina del conductor, la sala de máquinas y las puertas de emergencia también están equipadas con componentes igus. Aunque no estén tan frecuentadas, deben funcionar de forma segura en todo momento. Entre otras cosas, en las puertas de la cabina del conductor y de la sala de máquinas se utilizan cojinetes lisos y arandelas de empuje. Un funcionamiento impecable es particularmente importante para las puertas de emergencia plegables. También aquí se utilizan cojinetes de deslizamiento iglidur para evitar lubricantes adicionales o incluso una lubricación insuficiente.