Cambiar idioma :
Los pantógrafos están expuestos a constantes vibraciones, golpes y movimientos giratorios. Esto hace que sea aún más importante que funcionen a prueba de fallos. Con los componentes igus fabricados con polímeros de alto rendimiento, los puntos de apoyo de los pantógrafos no necesitan lubricantes adicionales y, por lo tanto, no requieren mantenimiento. Los lubricantes sólidos incorporados hacen que los componentes sean autolubricantes. Los polímeros de alto rendimiento de igus se analizan exhaustivamente en el laboratorio de pruebas. Basándose en los resultados de las pruebas, también se puede calcular su vida útil mediante herramientas gratuitas en línea.
Como las rótulas igubal están fabricadas con polímeros de alto rendimiento no conductores, pueden utilizarse como componentes aislantes en pantógrafos. Se utilizan las cabezas articuladas igubal KBRM y KARM. Los cojinetes de deslizamiento iglidur, compuestos por los materiales G J, W300, X y Z, tienen las mismas propiedades no conductoras y se instalan en pantógrafos. Cada uno de estos materiales presenta ciertas ventajas, como la conductividad, la baja absorción de humedad o la resistencia a las altas temperaturas. Ambos productos igus demuestran su uso sin mantenimiento en esta aplicación. Además, los polímeros de alto rendimiento de igus no sufren corrosión y son resistentes a la intemperie.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h