Cambiar idioma :
igus ofrece una amplia gama de soluciones para locomotoras de maniobras. Desde la tecnología de accionamiento drylin y los cojinetes de corona giratoria PRT hasta las placas de barra y la cinta tribo. Todos estos componentes contienen polímeros de alto rendimiento y están optimizados para un bajo desgaste y una baja fricción para garantizar una larga vida útil. Esta es la razón por la que los componentes igus se utilizan bajo altas fuerzas de tracción y compresión en locomotoras de maniobras. Gracias a los lubricantes sólidos incorporados, los componentes igus no necesitan lubricantes adicionales y, por lo tanto, no requieren mantenimiento. Las guías lineales drylin se utilizan para adaptar el acoplamiento a la altura del vagón. En las articulaciones de un acoplamiento de husillo, se puede lograr una larga vida útil con cojinetes de deslizamiento iglidur sin mantenimiento costoso y las coronas giratorias PRT ofrecen un ajuste suave a mano o motorizado. En los componentes metálicos, como los ganchos de acoplamiento que rozan entre sí, el desgaste puede reducirse considerablemente mediante placas de material en barra iglidur o incluso cintas tribológicas más finas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h