Cambiar idioma :
La red ferroviaria está cada vez más expuesta a cargas elevadas, ya que cada vez se transportan más personas y mercancías por ferrocarril. Esto también conlleva mayores cargas en los puntos. Por lo tanto, se requieren componentes que puedan soportar la carga constante. Esta es la razón por la que los cojinetes de deslizamiento iglidur y las arandelas de empuje fabricadas con polímeros de alto rendimiento se utilizan en los dispositivos de aguja. La vida útil de estos cojinetes de fricción puede calcularse con la ayuda de las herramientas online gratuitas de igus.
Se debe garantizar un funcionamiento continuo del dispositivo de lengüeta a pesar de la intemperie y las vibraciones. Los cojinetes de deslizamiento iglidur son ideales para esta aplicación. Todos los materiales iglidur contienen lubricantes sólidos incorporados que hacen superflua la lubricación y el mantenimiento adicionales. Además, gracias a la composición de sus materiales, son plenamente operativos tanto en frío como en calor y están libres de corrosión. Debido a la distribución de carga de gran superficie de los cojinetes iglidur, pueden combinarse en dispositivos de conmutación con ejes blandos y endurecidos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h