En las cabinas de conducción modernas, un ajuste limpio y silencioso es imprescindible para un alto nivel de confort. Los paneles de control y los pedestales regulables en altura contribuyen a ello y cumplen así la norma de ergonomía. En este caso, se utilizan accionamientos de husillo de rosca seca para subir y bajar el panel de control y el reposapiés. Se complementan con cadenas portacables para un guiado seguro de los cables y cables chainflex, que son especialmente resistentes y, por tanto, garantizan un suministro de datos y energía a prueba de fallos.
Todos los componentes igus fabricados con polímeros iglidur de alto rendimiento no requieren lubricación adicional y, por lo tanto, no necesitan mantenimiento. Contienen lubricantes sólidos incorporados y, por lo tanto, son autolubricantes. Fueron sometidos a pruebas en el laboratorio de pruebas de igus y, por lo tanto, permiten una resistencia al desgaste particularmente alta. Basándose en los datos del laboratorio de pruebas, su vida útil también se puede calcular utilizando las herramientas online gratuitas de igus.