Cambiar idioma :
Bajo el cuerpo del carro es necesaria una sólida protección contra la caída de rocas. Además, los cables deben guiarse de forma segura para que las baterías puedan extraerse sin problemas para su mantenimiento. Por ello, para las cajas de las baterías de los trenes se suelen utilizar cadenas portacables y cables robustos. Ambos componentes también están disponibles como la llamada cadena portacables. Se trata de una cadena portacables premontada que incluye los cables necesarios.
Las Cadenas Portacable de igus se caracterizan por su especial ligereza. Además, están construidas de una manera que las hace especialmente robustas y duraderas. En combinación con los cables chainflex, se obtiene una combinación especialmente segura, con la que se pueden evitar las roturas de cables y los denominados sacacorchos. Los cables chainflex, extremadamente robustos, pueden soportar radios de curvatura extremadamente pequeños y se han desarrollado especialmente para movimientos de torsión. Las cadenas portacables y los cables chainflex también están disponibles en versión conforme a la norma EN 45545.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h