Requisitos: Utilización permanente en una torreta de amarre de un FPSO para garantizar el guiado de la manguera incluso en condiciones de viento, intemperie y entornos corrosivos.
Sector: Offshore
Éxito para el cliente: Gracias al módulo giratorio con un ángulo de giro de 380°, es posible una alimentación flexible de la manguera. La cadena portacables de plástico E4.1 no se corroe y es estable incluso bajo grandes cargas de tracción.
Problema
Para un buque FPSO (Floating Production Storage and Offloading), debe encontrarse un suministro de energía igualmente adecuado para la torreta de amarre "giratoria", es decir, la torreta de amarre. Las torres, de las que emanan todas las mangueras de producción, están integradas internamente en la estructura del buque o situadas externamente en la proa. Al estar firmemente unidas al fondo marino mediante mangueras para la extracción de petróleo y gas, el buque gira alrededor de la torreta de amarre en función del viento y las condiciones meteorológicas. En consecuencia, también se plantearon grandes exigencias al sistema de suministro de energía, relacionadas sobre todo con la alineación flexible del buque y los elevados radios de giro. Además, el guiado de la manguera está expuesto a las condiciones de alta mar. No debe corroerse y debe permitir un guiado seguro incluso bajo fuertes cargas de tracción.
Solución
Un suministro de energía giratorio de nuestra empresa resultó ser la solución óptima para los requisitos del cliente. El módulo giratorio, formado por dos canales guía circulares, se conectó a la estructura de la torre de amarre, por un lado, y a la parte giratoria del sistema, por otro. El suministro de energía giratorio permite un ángulo de rotación máximo de 380° en la aplicación y también puede soportar sin esfuerzo movimientos rápidos del buque FPSO. Una descarga de tracción integrada, entre otras cosas, garantiza una larga vida útil. El módulo aloja una cadena portacables de la serie E4.1, muy utilizada en aplicaciones offshore. La gran estabilidad, el peso ligero y el aprovechamiento óptimo del espacio de instalación disponible han demostrado su eficacia en esta aplicación.