Cadenas portacables robustas para mover el patín del suelo de perforación en buques perforadores

Perfil

  • Lo que se necesitaba: E4.1 serie cadena energética
  • Requisitos: El elevado peso de los cables y la corrosión del aire marino requerían un tendido de cables estable y fiable.
  • Industria: Petróleo y gas
  • Éxito para el cliente: Las cadenas portacables E4.1 son adecuadas para aplicaciones pesadas y cargas adicionales de 250 kg/m y superiores. El bajo peso propio del suministro de energía reduce el peso total de la solución. Además, las cadenas portacables optimizan el espacio y ahorran espacio.
Cadena portacables E4.1 Trident en una plataforma de perforación offshore para el movimiento del skid.

Problema

Solución

Un trabajador en una plataforma de perforación offshore mueve un skid con cadena portacables E4.1 Trident.
Eslabón PU E4.1 con medida de 108 mm.

Serie 600

Más información

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos