Ornitóptero: robots voladores con orígenes históricos

  • Qué se necesitaba: Cabezas de rótula ligeras y robustas capaces de transmitir con fiabilidad las elevadas fuerzas de tracción y compresión generadas por el batir de las alas.
  • Requisitos: Alta capacidad de carga, bajo peso, sin mantenimiento, resistente a la suciedad, libre movimiento de la bola esférica, tipo compacto, larga vida
  • útil. Industria:
  • Fabricación de modelos Éxito para el cliente: cabeza de rótula KBRM-03-MH deigubal ®
    Estas cabezas de rótula cumplen todos los requisitos y contribuyen significativamente a la eficacia y fiabilidad de los ornitópteros. Constan de una robusta carcasa de plástico y una bola esférica de plástico con un manguito metálico integrado, que ofrece un mayor par de apriete y puede transmitir elevadas fuerzas de tracción y compresión sin perjudicar el libre movimiento de la bola esférica. Las cabezas de rótula ofrecen un movimiento de baja fricción y no requieren lubricación adicional, por lo que son especialmente resistentes a la suciedad y el polvo. Muchos de los robots voladores diseñados ya han volado cientos de horas sin tener que sustituir una cabeza de rótula.
El robot volador sigue el modelo de un águila.

Experimenta las extraordinarias prestaciones de vuelo del águila voladora V3

Problema

Solución

Producto utilizado

KBRM-03-MH

igubal® cabeza de rótula

Caja de muestras igubal

igubal® Caja multipliegue

Cooperación con igus®