Cambiar idioma :

Uso en la producción de vidrio
FAST/Z/25" - este es el nombre del desarrollo que Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG presentó el año pasado. FAST/Z/25 es compacto, muy rápido y sensible. Empuja los productos de vidrio que salen del molde, a unos 500 ºC de temperatura, hacia un horno de enfriamiento. Al igual que un robot, FAST/Z/25 puede realizar movimientos fluidos y superpuestos. Esto tiene varias ventajas. En primer lugar, el sistema puede trabajar casi sin detenerse. En segundo lugar, es mucho más flexible en cuanto a la disposición de las botellas en la cinta transportadora. Pennekamp necesita una cadena energética para suministrar energía a cada uno de los ejes. Se decidió por el sistema triflex® R de igus® con sección redonda. Con su conexión" de la almohadilla de alojamiento ", absorbe grandes fuerzas de tracción y, al mismo tiempo, permite movimientos suaves en todos los ejes con topes claramente definidos para radio y torsión. Además, la cadena portacables ofrece la mejor especificación mecánica; gracias a los suaves contornos interiores se consiguen vidas útiles muy largas de los cables. Al adaptar la cadena a la aplicación y durante los trabajos de mantenimiento posteriores, la triflex® R puede desconectarse y volverse a conectar en cualquier punto sin necesidad de cortar o volver a conectar elementos de soporte continuos, como cables de acero. La forma exterior especialmente diseñada impide que la cadena se enganche en bordes que interfieran y evita en la medida de lo posible daños en el cable por rotura de cristales. En caso de que el suministro de energía falle debido a influencias externas, puede sustituirse en un abrir y cerrar de ojos mediante los cierres a presión del soporte de montaje.
Aquí encontrará los productos utilizados
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h