Cambiar idioma :

El caso de aplicación descrito aquí para Westphal en 2002 fue el pistoletazo de salida para el desarrollo posterior de las cadenas portacables con travesaños de prolongación, que ahora tenemos en diferentes versiones en nuestra gama de productos estándar. Puede averiguar qué cadena es la adecuada cuando se trata de guiar mangueras en máquinas de procesamiento CNC en el caso de aplicación relativo al fabricante Trima:
▶ Descúbralo ahora
¿Construcción especial o solución estándar? Los clientes quieren máquinas técnicamente optimizadas sin problemas de diseño especiales, como la adquisición de piezas de repuesto que lleva mucho tiempo y los elevados costes de desarrollo. Lo que en principio parece la cuadratura del círculo puede lograrse, como demuestra Westphal Maschinenbau, con sede en Hamelin, Alemania, con componentes igus. Se creó un nuevo tipo de sistema de suministro de energía a partir de piezas estándar, y su principio piggyback da finalmente a las mangueras de aspiración de gran volumen en el procesamiento de madera y sándwiches un lugar definido y crea espacio para refinamientos.
"Se acabó el eludir el problema"
Los grandes dispositivos de aspiración para extraer las virutas son característicos del mecanizado de madera, perfiles de aluminio y elementos sándwich. Pero las mangueras de aspiración colgadas del techo eran simplemente inviables si se quería que las máquinas fueran cada vez más modernas y siguieran ofreciendo un mayor rendimiento. Era urgente encontrar una solución. "Resulta complicado incluso con sólo dos mangueras," dice Westphal describiendo el problema. "Así que buscamos una solución en el mercado"." Y lo hicieron con la franqueza característica de Westphal. Westphal quería que su proveedor de sistemas de suministro de energía fuera tan competente y transparente como lo es con sus propios clientes. "El ingeniero de ventas de igus nos impresionó de inmediato. Vino enseguida y nos presentó un presupuesto cualificado en pocas horas. Y cuando surgieron preguntas durante la instalación, vino y nos apoyó. Ahora tenemos una solución que pone fin al problema y nos permite perfeccionar nuestra máquina como queramos: con más ejes (absolutamente o por robot lineal) y recorridos más largos."
¿Cuál era exactamente la solución?
La colaboración entre Westphal Maschinenbau e igus ha dado como resultado una solución piggyback con el sistema de suministro de energía tipo 1600.40.250.0. Está fabricado íntegramente en plástico y no requiere uniones atornilladas metálicas. Esto lo hace especialmente respetuoso con los cables y mangueras. En
"De hecho, esta solución sólo es posible con nuestro sistema modular," dice Michael Blass de igus. "Con más de 43.000 piezas, también podemos implementar soluciones especiales a partir del sistema modular. En este caso, hemos reorganizado los componentes estándar para que el cliente no tenga tiempos de espera a la hora de hacer nuevos pedidos."
Opción para el futuro
Los sistemas de suministro de energía de igus desempeñan un papel fundamental en la flexibilidad y capacidad de ampliación de las máquinas Westphal. "Estos sistemas son los que nos permiten conseguir un guiado óptimo de mangueras y cables con varios ejes y robots lineales," dice Westphal. "Los clientes quieren máquinas enchufables, preferiblemente con un suministro central para todos los cables de conexión (datos, energía, aire comprimido y extracción). "El aumento del rendimiento es otra tendencia: Westphal ya utiliza máquinas con tres robots lineales independientes y 12 ejes. Y eso no es casi todo. Ya se están planificando hasta 16 ejes y recorridos de hasta 40 metros. El gran número de líneas de alimentación hace impensables sistemas tan grandes y complejos sin potentes sistemas de suministro de energía. Esto abre nuevas áreas en las que Westphal Maschinenbau GmbH e igus GmbH pueden cooperar con éxito.
Aquí encontrará los productos utilizados
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h