los cojinetes iglidur del tren de rodaje de la miniexcavadora prolongan considerablemente su vida útil

Los susceptibles rodamientos rígidos de bolas para el montaje de la rueda de patín se han sustituido por cojinetes lisos que no requieren mantenimiento.

Perfil

  • Qué se necesitaba: iglidur ® G cojinete liso
  • Requisitos: Baja absorción de humedad, resistente a la suciedad, elasticidad, libre de mantenimiento
  • Industria: Maquinaria de construcción; excavadoras
  • Éxito para el cliente: El cambio del rodamiento ha incrementado la vida útil de la máquina y ha aumentado considerablemente su disponibilidad. Además, con la nueva solución, el cliente puede prescindir por completo de los intervalos de mantenimiento, que de otro modo serían cortos. En general, la estabilidad y la capacidad de carga de la miniexcavadora han aumentado.
Condiciones extremas

Problema

Solución

más de 900 dimensiones de la serie iglidur® La serie G está disponible en stock
Excavadora

Cojinete integral económico de plástico

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos