Cambiar idioma :
Desgaste giratorio, modo de desplazamiento simple

Ángulo de giro 48°; carga: 29,5 Mpa
Resultado de la prueba
El material iglidur® Z muestra una tasa de desgaste significativamente menor en comparación con un rodamiento laminado metálico "" con capa deslizante. La superficie del eje cromado duro puede considerarse libre de corrosión en estas condiciones. Por lo tanto, las huellas visibles de corrosión proceden claramente de la parte posterior metálica del cojinete. La capa de deslizamiento también está parcialmente desgastada.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h