Cambiar idioma :
Desgaste giratorio, modo de desplazamiento simple

Ángulo de giro: 55°; carga: 22 Mpa
Resultado de la prueba
No todos los materiales iglidur® son adecuados para su uso en una superficie electrogalvanizada. La razón de la galvanización es dar al material tratado protección contra la corrosión. Por lo tanto, en un sistema de cojinetes no sólo debe tenerse en cuenta la tasa de desgaste, sino también el estado de la contraparte; en este caso, el eje galvanizado. En combinación con iglidur® Q2, por un lado se produce un desgaste bastante elevado, por otro lado se puede observar que la superficie galvanizada del eje está "desgastada en". En esta zona de contacto ya no existe protección anticorrosiva. En cambio, en combinación con iglidur® Z, la tasa de desgaste es muy baja y la superficie del eje no se ve afectada de ninguna manera. El desgaste del cojinete metálico laminado es relativamente reducido. Sin embargo, en este sistema la superficie tampoco queda intacta. El riesgo de corrosión y las consecuencias resultantes son elevados.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h