Los rodamientos anticorrosión alcanzan más de 10 años de vida útil en el esparcidor de estiércol

En este esparcidor límite, los cojinetes igubal® de alta resistencia garantizan un funcionamiento sin fallos.

Perfil

  • Qué se necesitaba: Rótula en cilindro hidráulico
  • Requisitos: Se necesitaban componentes de cojinete resistentes a la corrosión y de alta resistencia que funcionaran permanentemente incluso a bajas temperaturas.
  • Industria: ingeniería agrícola
  • Éxito para el cliente: Los Cojinetes igubal® fueron puestos a prueba dos veces durante un período de 100 horas cada uno a -20 °C y bajo el efecto de una carga en bloque de 4.000 N. Esto corresponde a una vida útil de 10 años. Esto corresponde a una vida útil de 10 años. A ello contribuyen las especificaciones de amortiguación de vibraciones, así como la elevada capacidad de carga y la resistencia a la corrosión de la articulación de horquilla. También son una alternativa rentable a los cojinetes de acero.
Dispositivo de dispersión en límite en abonadoras

Problema

Solución

Esparcidor de estiércol AXIS 50.1 W
Esparcidor de estiércol AXIS 50.1 W
Esparcidor de estiércol AXIS 50.1 W
Esparcidor de estiércol AXIS 50.1 W
Esparcidor de estiércol AXIS 50.1 W
Esparcidor de estiércol AXIS 50.1 W

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos