Cambiar idioma :

Ganador del premio manus de bronce 2025:
Farm-ING es la primera empresa austriaca en desarrollar una solución innovadora para la agricultura sostenible con la azada InRow. La azada utiliza inteligencia artificial para diferenciar entre plantas y malas hierbas. Los identifica en una fase temprana de desarrollo y también en caso de fuerte crecimiento.
Además, la azada InRow cuenta con un innovador mecanismo de giro, pendiente de patente que permite cultivar las plantas con una calidad constante. Desde hierbas y plantas medicinales hasta hortalizas y remolacha azucarera en las primeras fases de crecimiento, hay muchas posibilidades.
Qué se necesitaba: cojinete hecho de iglidur J
Requisitos: libre de lubricación, resistencia a los impactos, al polvo y a la suciedad
Sector: tecnología agrícola
Éxito para el cliente: los cojinetes libres de lubricación reducen los costes de funcionamiento, aumentan la fiabilidad y minimizan el riesgo de contaminación por fugas de lubricante.
GL_VID_manus_2025_Bronze_Video_DE
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h