Cambiar idioma :

Las segadoras flotantes se utilizan en las orillas de los lagos para limpiar las hierbas de crecimiento rápido. Para tensar y guiar las cuchillas de corte de estas máquinas se utilizaban deslizaderas metálicas. Sin embargo, como esto suponía un elevado desgaste y costes de mantenimiento para los operarios, se buscó una solución más duradera y económica. Hoy en día, los deslizadores especiales fabricados con el material iglidur® i180 ofrecen la robustez necesaria y un funcionamiento sin lubricación en entornos húmedos e incluso con un uso intensivo.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h