<font size="7">PH1280 Aguijón para baldosas</font><br>Máquina de drenaje de campo</font>

PH1280 Aguijón para baldosas

Drenadora de campo

  • Qué se necesitaba: Una máquina innovadora para el drenaje de campos que pueda maniobrar las baldosas de drenaje de plástico in situ y desenrollar las baldosas de plástico junto con los equipos de zanjeo y arado.
  • Requisitos: 100% libre de lubricación y mantenimiento, soporta condiciones ambientales calurosas, húmedas y heladas pero también muy sucias, larga vida útil, adecuada para una amplia gama de temperaturas
  • Productos utilizados: husillo de rosca de hélice alta dryspin® de acero inoxidable, tuerca de husillo de rosca de hélice alta dryspin®, motor de corriente continua drylin® E y acoplamiento de motor
  • Éxito para el cliente: El PH1280 es un dispositivo que se monta en un acoplamiento de 3 puntos y puede mover grandes rollos de láminas de drenaje de plástico en la obra, así como desenrollar las láminas de plástico junto a las máquinas zanjadoras y aradoras. Este dispositivo consta de una plataforma giratoria redonda con una columna central y un bastidor de barra guía superior. Hypro ha desarrollado un bastidor de barra guía superior plegable que puede replegarse en la columna central. Este bastidor plegable utiliza un husillo de alta velocidad y una tuerca de husillo igus® para lograr esta solución innovadora que ahorra tiempo.
Knorr

Problema

Solución

Drenaje del campo
Drenaje del campo
Drenaje del campo
Drenaje del campo

Productos utilizados

Tuercas de paso largo dryspin®

Husillo

dryspin® tuercas de husillo de alta hélice

Tuerca

Motores de corriente continua drylin® E

Cojinetes de fricción

drylin® Acoplamiento de motor E

Cojinetes de fricción

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos