Cadena portacables y sensores inteligentes para carros de riego de precisión con una envergadura de 45 m

Se ahorra hasta un 60% de agua al regar las plantas en maceta en una superficie de 9.180 metros cuadrados.

premio vector verde

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cadena energética E2, tecnología de sensores iSense para la supervisión del estado de la cadena energética.
  • Requisitos: Las líneas de suministro debían discurrir de forma segura en una guía a prueba de fallos por encima del suelo.
  • Sector: ingeniería agrícola
  • Éxito para el cliente: El guiado seguro y con poco desgaste de la cadena energética permite una larga vida útil, por lo que la zona situada debajo del tendido de cables también puede utilizarse para plantas en macetas. De este modo, el cliente puede amortizar la inversión en sólo cuatro años.

Problema

Solución

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos