Cambiar idioma :
1.028 lamas componen la fachada de protección solar del centro tecnológico de E.ON. Para minimizar la carga de trabajo tras la instalación de la enorme fachada exterior, se buscó la tecnología de cojinetes más libre de mantenimiento posible en los puntos de giro de las lamas verticales. Gracias a los lubricantes sólidos incorporados, optaron por los Cojinetes iglidur® J, que también permiten un coeficiente de fricción óptimo sin mantenimiento a largo plazo.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h