HAWA AG es sinónimo de soluciones deslizantes innovadoras y de alta calidad para aplicaciones interiores y exteriores. También en el desarrollo del herraje HAWA-Frontego 30/matic se requirió una gran riqueza de ideas. Los postigos deslizantes eléctricos para proteger de la luz solar frentes enteros de ventanas no sólo están motorizados y, por tanto, automatizados. La característica especial es el motor, que no está instalado estáticamente, sino que funciona con el movimiento del sistema de fachada. Los cables para la alimentación eléctrica y el control del motor se colocan detrás del motor y, por tanto, deben tenderse. Por lo tanto, el sistema de guiado de los cables de alimentación también debe cumplir los requisitos habituales de las contraventanas correderas eléctricas, como un movimiento casi silencioso y suave y un funcionamiento fiable en todo momento. Igualmente importante: el sistema de suministro de energía debe ser compacto, por lo que también era importante un radio de curvatura reducido de los cables, así como absolutamente insensible a las influencias meteorológicas externas.