Cambiar idioma :
La empresa polaca Aether Biomedical está construyendo una prótesis biónica de mano. Su sistema de control se basa en señales EMG procedentes de los músculos del paciente. Se pueden aplicar hasta 152 N, lo que proporciona al usuario un fuerte agarre, por ejemplo para llevar bolsas de hasta 35 kg. Para mover los dedos con precisión, los ingenieros confían en nuestros husillos roscados dryspin®, de funcionamiento suave, silencioso y sin lubricación, y en la tuerca del husillo.
dryspin® Ventajas de un vistazo
Es importante tener una muestra real en las manos para obtener una impresión completa. Estaremos encantados de enviarle una. También son posibles muestras personalizadas. Póngase en contacto con nosotros.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h