<font size="7">digitalización &amp; Conservación de bienes culturales</font><br>El escáner de libros</font>
Escáner de libros automático
  • Qué se necesitaba: Un escáner de libros para la digitalización de bienes culturales
  • Requisitos: 100 % libre de lubricación y mantenimiento, funcionamiento en seco sin mantenimiento, silencioso, rentable
  • Material utilizado: drylin® Husillo de rosca trapezoidal con tuerca de husillo a juego en diseño especial fabricado con el material iglidur® W300
  • Éxito para el cliente: Las tuercas de rosca trapezoidal drylin® libres de lubricación se utilizan en un escáner de libros para la digitalización de bienes culturales. El escáner de libros escanea los documentos que se van a digitalizar colocándolos en el dispositivo con la página que se va a escanear hacia arriba. Ésta se ilumina desde arriba, se fotografía y se transfiere a un ordenador conectado. Debido a su funcionamiento en seco sin lubricantes ni mantenimiento, en este escáner de libros se utiliza una tuerca especial de iglidur® W300 con insertos roscados metálicos M4.

Productos utilizados

dryspin® husillo trapezoidal

Husillo

dryspin® Tuerca personalizada W300

Husillo

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Mejore su tecnología y reduzca los costes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos