Cambiar idioma :
Innovador dispositivo de posicionamiento de dos ejes con coronas giratorias PRT iglidur® de diseño robusto para la vigilancia del medio ambiente, la gestión de catástrofes y las telecomunicaciones.
La empresa checa Hikade ha desarrollado una nueva solución para el posicionamiento y la estabilización precisos con su cardán Odysseus. El cardán está soportado por rodamientos de corona giratoria iglidur® PRT libres de lubricación, de mantenimiento, ligeros, robustos y silenciosos. Estos rodamientos garantizan una larga vida útil y soportan condiciones extremas, como la corrosión y diversas condiciones meteorológicas. El cardán Odysseus es altamente personalizable y establece nuevos estándares de precisión y estabilidad en diversas aplicaciones. Por tanto, el cardán es adecuado para helicópteros, aeronaves de ala fija o incluso aplicaciones marítimas y terrestres.
Otros ejemplos de aplicación son la fotografía aérea o la imagen térmica, como fuente de luz o para la adquisición de objetivos.
El cardán Odysseus se expuso en la feria EUROSATORY 2022 de París. Allí se equipó con un reflector de haz luminoso (CRYTUR).

Robusto
Los elementos deslizantes de polímero son insensibles a la suciedad y la humedad.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h