Cambiar idioma :

Los componentes adecuados para las fresadoras CNC
Energía en movimiento para fresadoras CNC de bricolaje
¿Está construyendo una fresadora CNC y busca los componentes adecuados? Con igus, puede obtener las piezas adecuadas para su fresadora a un precio razonable - desde cadenas de arrastre, cables para movimiento (cables chainflex) hasta cojinetes lisos y lineales, que no requieren lubricación ni mantenimiento.

Eje X:
Para el suministro de energía en el eje x, recomendamos la cadena portacables estándar E2i.26 o la B15i para fresadoras pequeñas. Gracias a sus contornos suaves, ambas son aptas para cables. Para garantizar un funcionamiento fiable de las cadenas portacables, recomendamos utilizar canaletas tubulares.
Eje Y:
Al igual que para el suministro de energía en el eje X, también para el eje Y recomendamos la cadena portacables estándar E2i.26 o B15i para fresadoras pequeñas.
La serie M de máquinas CNC de la empresa Stepcraft es muy popular entre los usuarios aficionados, pero también para producir pequeñas series y crear prototipos.
A la hora de diseñar la fresadora, la funcionalidad y la flexibilidad desempeñaron un papel tan importante como el coste. Por ello, el fabricante de la máquina confía ahora en nuestros husillos y tuercas dryspin para mover el cabezal de fresado en tres ejes.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h