Enfriador de cervezas subterráneo DIY

Enfriador de cervezas subterráneo DIY

Datos técnicos:

  • ¿Qué se necesitaba? Ascenso y descenso sin esfuerzo con la carga adecuada, bajos costes de mano de obra
  • Requisitos: sin mantenimiento, sin lubricación, resistente a pares elevados, resistente a la intemperie, instalación sencilla, rentable, adquisición rápida
  • Productos utilizados: tuerca de husillo dryspin® DST-JSRM-2220DS10X25 y husillo roscado DST-LS-10X25-R-ES
  • Éxito para el cliente: Estabilidad de pares elevados, sin lubricación y, por tanto, 100 % libre de mantenimiento, hasta un 30 % más de vida útil que los husillos de rosca de plomo convencionales y sin problemas debidos a las condiciones meteorológicas
Enfriador de cervezas subterráneo

Al ascensor de la cerveza

la tecnología dryspin® resultó atractiva

Tecnología dryspin
Instalación de elevadores de cerveza

Instalación sencilla

Productos utilizados

Husillo

Tornillo de cabeza

Tuerca

Tuerca de husillo

¿Tiene alguna pregunta sobre la tecnología de husillos drylin®?

Otros ejemplos de aplicación de la tecnología de husillos drylin®:

Sistema de llenado

Pedidos online:

Sistema de llenado

Configurar el accionamiento del husillo:

Mejorar la tecnología... reducir costes:

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos