Cambiar idioma :

Nuestros manillares de plástico de alto rendimiento son resistentes a la intemperie, no se ven afectados por el frío ni el calor y se mantienen en perfecto estado incluso después de muchas salidas: la corrosión no es un problema aquí.No sólo son extremadamente robustos, sino también ligeros y cómodos.El material amortigua las vibraciones y las absorbe eficazmente para que las manos y los brazos se cansen menos rápidamente al pedalear.
Los manillares son ideales para todos aquellos que valoran la sostenibilidad, ya que se fabrican mediante un proceso de moldeo por inyección que ahorra energía y son 100% reciclables. Además, incluso aquellos a los que les gusta algo especial obtendrán el valor de su dinero, ya que fabricamos los manillares individualmente según sus deseos en una variedad de colores y formas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h