Cambiar idioma :

Sabine Spitz gana el oro olímpico en ciclismo de montaña en 2008 - con cojinetes especiales iglidur a bordo - en la horquilla de suspensión Magura.
La empresa suaba Magura es uno de los principales fabricantes mundiales de tecnología de frenos y suspensiones, lo que la convierte en una de las empresas más importantes de Alemania en el sector de la bicicleta. También en la cartera: Horquillas de suspensión para cross-country y maratón, que deben ofrecer un alto grado de robustez, un comportamiento de respuesta siempre bueno y un peso mínimo en senderos largos y rocosos.

Cuatro cojinetes de deslizamiento iglidur J de forma especial garantizan un comportamiento de respuesta muy bueno con un peso mínimo en la guía de los tubos de inmersión.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h