Cambiar idioma :
Posibles aplicaciones:
Cinta transportadora de ajuste
Sistemas de pesaje y dosificación
Máquina humectadora/pulverizadora para productos de panadería

igubal® Cojinete con brida en unidad de humidificación para galletas y pretzels
Ventajas:
Posibilidad de correr hasta 1200 km al año
Probado y comprobado
Movimiento giratorio lento y permanente de v=0,1 m/s
Resistencia química incluso en contacto permanente con álcalis y productos de limpieza
Funcionamiento en seco sin mantenimiento
Compensación de distancias en construcciones de acero soldadas
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h