Cambiar idioma :
Los productos de polímero ligero y los robots de alto rendimiento revolucionan la automatización de la producción y permiten una manipulación eficaz de las planchas de poliestireno de 1x2m
BoKa Automatisierung GmbH es una empresa emergente especializada en automatización y robótica en la industria. Su principal objetivo es automatizar los sistemas existentes para permitir una producción de mercancías más eficiente. Para lograrlo, confían en el apoyo y las soluciones de productos de igus®.
Para la realización de un brazo de agarre ligero pero resistente que pueda transportar placas de poliestireno de 1x2m, se tomó la decisión de utilizar el engranaje en seco® Apiro®.
BoKa Automatisierung GmbH optó por un robot de FANUC Europe para el mecanismo de movimiento de la placa grande. Este robot es capaz de transportar la placa junto con un 7º eje, guiado por una guía lineal y una cadena portacables de igus®.
La aplicación ilustra cómo la combinación de productos de polímeros ligeros y robots de alto rendimiento conduce a un proceso perfecto de automatización de la producción ajustada.
Las posibles aplicaciones pueden ser en el
En ellas pueden utilizarse el ajuste de pasillos, tareas de empuje, cajas de engranajes con diferentes relaciones, mesas giratorias y ejes giratorios. La caja de engranajes modular puede motorizarse o utilizarse para ajustes manuales.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h