Cambiar idioma :
La "Innopack CSM" utiliza un cabezal de aplicación para proporcionar paquetes de varios tipos con un asa de transporte. Aquí se utilizan numerosas disposiciones de cojinetes para permitir un diseño ligero y compacto. Otros requisitos son bajos coeficientes de fricción, mayor vida útil, ausencia de lubricantes, ausencia de mantenimiento, amortiguación de vibraciones, pero también bajos costes. Sólo los Cojinetes de plástico de iglidur G y J merecían ser considerados aquí.
"No había alternativa a los elementos de plástico de la máquina dados los requisitos de peso, espacio y coste establecidos en el pliego de condiciones. La decisión a favor de igus como proveedor también fue fácil."
Tilo Lechner, responsable del desarrollo de la "Innopack CSM" en KHS Kisters.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h