Cambiar idioma :
La disponibilidad de Internet a bordo es un factor decisivo para muchos viajeros a la hora de reservar un vuelo. Para permitir una conexión Wi-Fi en vuelos de larga distancia, cada vez se utilizan más antenas instaladas en la parte superior del fuselaje del avión. Dicha antena establece una conexión con un satélite cercano, que a su vez establece la conexión entre el avión y una estación terrestre. La distancia entre el satélite y el avión es de unos 35.000 kilómetros y ambos objetos se mueven a gran velocidad. Para recibir las señales, las antenas deben ajustar constantemente su posición en un movimiento giratorio. Con las coronas giratorias tribológicamente optimizadas, igus® tiene el componente ideal en su gama para garantizar que la rotación funcione de forma fiable a largo plazo.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h