Cambiar idioma :
Los equipos eléctricos pueden estar expuestos a una gran variedad de condiciones y deben funcionar de forma impecable y fiable independientemente de todas las influencias externas. En comparación con una lámpara de salón, que no está expuesta a los chubascos dentro de casa, p.ej., una lámpara de jardín debe diseñarse y aislarse específicamente para soportar las inclemencias del tiempo. Esta adaptación se realiza mediante clases de protección.
Las clases de protección (Códigos Internacionales de Protección) especifican claramente las influencias de las que está protegido un producto. Cada categoría especifica en qué medida se impide la entrada no deseada de objetos extraños y humedad en el interior de un dispositivo. La protección contra el estrés mecánico también se define con precisión en la especificación IP.

IP significa protección internacional o protección contra la penetración. La especificación IP, en combinación con los dígitos siguientes, proporciona información precisa sobre las influencias externas contra las que está protegido un producto. En un conector, la carcasa (conexión atornillada, junta, inserción), el mecanismo de bloqueo y el conector de acoplamiento proporcionan protección contra la penetración. El punto de contacto debe protegerse de influencias mecánicas externas como objetos extraños, polvo, contacto accidental y entrada de líquidos para evitar, entre otras cosas, la corrosión o la contaminación. Sin esta protección, la conductividad eléctrica de los contactos podría verse afectada negativamente, lo que provocaría una para no planificada o un riesgo para el personal.
La clase de protección IP puede encontrarse en una gran variedad de ámbitos, como los siguientes:
Las normas nacionales e internacionales DIN EN 60529 e ISO 20653 definen estas combinaciones de dígitos y el tipo de protección en las distintas clases de protección IP.
La primera cifra indica el grado de protección de la carcasa contra el contacto y los cuerpos extraños. El segundo dígito representa el grado de protección de la carcasa contra la humedad o la entrada de agua. Si no es necesario especificar uno de los dos dígitos de la clase de protección IP, en lugar del dígito se pone una "X".
| Significado 1er dígito | Significado 2º dígito | IP |
|---|---|---|
| Sin protección | Sin protección | 00 |
| Protegido contra el acceso con el dorso de la mano (cuerpos extraños sólidos con un diámetro de 50 mm o más | Protección contra el goteo de agua | 11 |
| Protegido contra el acceso con un dedo (cuerpos extraños sólidos con un diámetro igual o superior a 12,5 mm) | Protección contra el goteo vertical de agua cuando la carcasa está inclinada hasta 15° | 22 |
| Protegido contra el acceso con una herramienta (objetos extraños sólidos con un diámetro de 2,5 mm o más) | Protección contra el agua pulverizada que cae verticalmente hasta 60° contra la vertical | 33 |
| Protegido contra el acceso con un alambre (objetos extraños sólidos con un diámetro de 1,0 mm o más) | Protección contra salpicaduras de agua en todos los lados | 44 |
| Protección total contra el contacto (contra el polvo en cantidades perjudiciales) | Protección contra chorros de agua (boquilla) desde cualquier ángulo | 55 |
| Protección total contra el contacto (estanco al polvo) | Protección contra fuertes chorros de agua | 66 |
| Protección contra la inmersión temporal | 7 | |
| Protección contra la inmersión permanente | 8 | |
| Protección contra el agua durante la limpieza con chorro de alta presión/vapor | 9 |
Al ensamblar cables,igus utiliza conectores enchufables con diferentes clases de protección en varias áreas, dependiendo de la aplicación. A continuación le ofrecemos un resumen de las clases de protección compatibles con cada ámbito de aplicación.
Los conectores enchufables con clase de protección IP2X o IP20 se utilizan con frecuencia en oficinas o en zonas protegidas y cerradas, como armarios de control, cajas de bornes, paneles de control, etc. En este caso, se requiere una clase de protección IP relativamente baja, ya que no existen condiciones ambientales especiales de las que deba protegerse el conector. Lo mismo ocurre en la industria de la máquinas herramienta, donde se utilizan equipos de conmutación que protegen contra influencias externas, lo que significa que no se requiere una clase de protección elevada para el conector enchufable.
Los conectores con clase de protección IP55 y superior ya ofrecen un alto nivel de protección contra la entrada de diversos medios. Por lo tanto, esta clase de protección es especialmente adecuada para aplicaciones en alta mar, p.ej. grúas en los puertos. Los conectores enchufables con clase de protección IP55 o superior también se utilizan en la industria de la construcción, donde deben soportar condiciones meteorológicas y ambientales adversas. Dependiendo del tipo de aplicación y del entorno, debe seleccionarse el conector adecuado con la clase de protección correspondiente.
Si un conector enchufable tiene la clase de protección IP65, proporciona una protección completa contra el contacto accidental. El polvo no puede penetrar y el conector está protegido contra chorros de agua procedentes de cualquier dirección. IP65 es especialmente útil cuando hay que proteger piezas móviles, como motores o cajas reductoras.
Visite nuestra tienda de conectores enchufables y encuentre el conector adecuado para su aplicación.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h