Cambiar idioma :

| igus® número de pieza. | Material del revestimiento | Estructura del cable | Ø exterior en mm | Radio de curvatura en mm | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | Solicitar |
| CAT9361017 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | Solicitar |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | Solicitar |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | Solicitar |
| CAT9661017 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 12,5 x d | Solicitar |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 12,5 x d | Solicitar |

| igus® Art. No. | Material del revestimiento | Estructura del cable | Ø exterior en mm | Radio de curvatura en mm | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | Solicitar |
| CAT9361018 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | Solicitar |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | Solicitar |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | Solicitar |
| CAT9661018 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10 x d | Solicitar |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10 x d | Solicitar |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h