Cambiar idioma :

iglidur® M260 - especialmente robusto y resistente al desgaste en ejes de acero al carbono HR
El nuevo iglidur® M260 ha sido especialmente desarrollado para su uso en entornos difíciles. Además, durante el desarrollo se ha prestado especial atención a que el material se pueda utilizar especialmente bien en cojinetes de pared gruesa moldeados por inyección. Esto hace que iglidur® M260 sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que se deban utilizar o sustituir casquillos de pared gruesa que, además, sean lo más robustos posible.

Para ello hemos desarrollado el iglidur® M260
En la práctica, los cojinetes de plástico de paredes especialmente gruesas apenas ofrecen ventajas sobre los de paredes finas. Sin embargo, a menudo se necesitan cojinetes de paredes gruesas, especialmente cuando se sustituyen cojinetes metálicos por cojinetes de plástico. Una vez diseñados, a menudo se tarda mucho tiempo en utilizar otras dimensiones de cojinetes.
Por este motivo, ofrecemos iglidur® M260, un nuevo material de cojinete especial para su uso como cojinete liso de pared gruesa. Además, el nuevo material ofrece excelentes propiedades de desgaste, especialmente en combinación con ejes de acero al carbono HR, y es especialmente robusto resistente a las cargas de impacto y a las vibraciones.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h