Cambiar idioma :

iglidur® Cojinete de deslizamiento con juntas de fieltro
La junta de fieltro del cojinete de fricción SG03 impide que la suciedad y el polvo penetren en la posición del cojinete y protege así el eje y el propio cojinete contra el desgaste y el fallo prematuro.
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico.Más información sobre el tema.
Para ello hemos desarrollado los cojinetes iglidur® SG03.
iglidur® Los cojinetes son generalmente insensibles a la suciedad y al polvo debido a su funcionamiento en seco sin lubricación. Esto se debe a que, en la mayoría de las aplicaciones, la suciedad no permanece mucho tiempo en la posición del cojinete, sino que puede filtrarse.
Sin embargo, en aplicaciones con cargas de suciedad muy elevadas, como maquinaria de construcción o equipos agrícolas, este efecto ya no es suficiente. En estos casos, la relubricación permanente suele garantizar que la suciedad sea expulsada permanentemente del punto de apoyo.
Con el nuevo sistema de obturación iglidur® SG03, puede prescindir de la lubricación y mantener la suciedad y el polvo fuera del punto de apoyo. Ahorrará dinero al eliminar los puntos de lubricación, las complejas ranuras de lubricación y los complejos sistemas de guiado, y se beneficiará de las ventajas de los materiales iglidur® para cojinetes de fricción.
Todos los materiales iglidur® están formados por tres componentes: Polímeros base, fibras y cargas, lubricantes sólidos, que hacen que los cojinetes fabricados con materiales iglidur® no necesiten mantenimiento ni lubricación. Dado que ningún material universal puede cumplir todas las tareas por igual, existen diferentes materiales iglidur®. La composición de los tres componentes y el campo de aplicación son diferentes para cada uno de ellos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h