iglidur® i.Sense: mantenimiento predictivo en stock

  • Puede combinarse con la calculadora de vida útil en línea iglidur®
  • Evitar fallos imprevistos
  • Reconocimiento y comprobación de las necesidades de mantenimiento mediante diagnóstico remoto
  • iglidur® G: El clásico polivalente
  • iglidur® P210: El especialista para eslabones giratorios, aplicaciones de rodillos y más
  • iglidur® J: El versátil corredor de resistencia
  • iglidur® A180: El todoterreno de la FDA para zonas húmedas
logo de mejora tecnológica
  • El primer cojinete de fricción que reconoce el desgaste, ahora también con gran diámetro
  • Si se alcanza un límite de desgaste definido por usted durante el funcionamiento, el sensor integrado envía una señal de advertencia y permite sustituir el cojinete a tiempo.
logo de reducción de costes
  • Programa estándar
  • Sin paradas imprevistas de la máquina
  • La señalización temprana del desgaste de los rodamientos protege el eje de posibles daños
logo de testado
  • Probado en nuestros propios bancos de pruebas de interior y exterior.
logo de reciclaje
  • Se acabaron los cambios innecesarios de cojinetes
  • No es necesario sustituir el eje debido a los daños de un cojinete de fricción desgastado.

Así es como funcionan los cojinetes de fricción iglidur® i.Sense

Cojinete de fricción isense

Breve presentación de los nuevos productos del programa estándar de isense

Asesoramiento para los cojinetes i.Sense

Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur

Caja muestras de cojinetes iglidur con plantillas y el catálogo de cojinetes de fricción

¿Qué es iglidur?

Cojinetes de fricción iglidur al detalle

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos