Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® X6
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,53
Color
azul oscuro
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
0,1
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
0,5
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,09 - 0,25
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
1,35
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
16.000
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
290
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
190
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
150
Dureza Shore D
89
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+250
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+315
Temperatura ambiente superior a corto plazo1)
°C
+315
Temperatura de aplicación inferior
°C
-100
conductividad térmica
W/m x K
0,55
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
1,1
DIN 53752
Especificación eléctrica2)
Resistividad volumétrica
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
resistencia superficial
Ω
< 103
DIN 53482

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® X6 con espesor de pared de 1 mm en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Con respecto a sus especificaciones mecánicas y térmicas generales, iglidur® X6 es directamente comparable a nuestro clásico para altas temperaturas, iglidur® X, e incluso puede aportar ventajas, como su comportamiento frente al desgaste.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (150 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificación mecánica
La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® X6 disminuye con el aumento de la temperatura. El diagrama 02 muestra esta relación.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® X6 bajo carga radial. Con una presión superficial de 100 MPa, la deformación es inferior al 2 %. La posible deformación plástica depende, entre otras cosas, de la duración del impacto.

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fricción y desgaste
Al igual que la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción μ también cambia con la carga. El coeficiente de fricción de iglidur® X6 disminuye con la carga y es casi constante a partir de aprox. 30 MPa. El coeficiente de fricción también disminuye significativamente con la velocidad (diagramas 04 y 05).

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Materiales del eje
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida del material del eje. Si los ejes son demasiado lisos, el coeficiente de fricción y el desgaste del cojinete aumentan al mismo tiempo. El mejor caso para iglidur® X6 es una superficie inferior con un acabado superficial medio de Ra = 0,4-0,7μm. el diagrama. 06 muestra los resultados de las pruebas de varios materiales de eje con cojinetes de deslizamiento de iglidur® X6. El mejor rendimiento se obtiene con los materiales de eje acero de corte libre y acero brillante 1.0037. Para cargas más elevadas, recomendamos aceros más duros. Los ejes de acero no endurecido pueden sufrir desgaste a través del cojinete a presiones superiores a 2 MPa. Según la base de datos de desgaste, iglidur® X6 es más adecuado para movimientos de rotación que de giro (diagrama.07). Si el material del eje que tiene previsto utilizar no figura en estos resultados de pruebas, póngase en contacto con nosotros.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h