Atención-ESD

Rótulas igubal ESD conductoras de la electricidad

Protección fiable para componentes electrónicos sensibles

Qué encontrará en esta página

igubal esd

Ventajas de igubal ESD

  • Conductor eléctrico
  • Minimización de las descargas
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Químicamente resistente
  • Certificaciones ESD disponibles

{{anchor:null}}¿Qué es la ESD?

ESD

{{anchor:null}}La necesidad de protección ESD

Icono de ESD

{{anchor:null}}¿Qué puede hacer la serie igubal ESD?

Prueba ESD

Conductividad

Resistencia al desgaste

Resistencia química

igubal Productos fabricados con material ESD

Cojinete con brida ESD

Cojinete de brida ESD de cuatro agujeros

  • Carcasa de plástico como alternativa a UC204, 206 y 208
  • Material de la carcasa: iglidur ESD
  • Material de la bola esférica: iglidur® X
Cojinete con brida ESD

Cojinete de brida de dos agujeros ESD

  • Carcasa de plástico como alternativa a UC204, 206 y 208
  • Material de la carcasa: iglidur ESD
  • Material de la bola esférica: iglidur X
Cojinete de pedestal ESD

Cojinete de pedestal ESD con rodamiento oscilante de inserción

  • Material de la carcasa: iglidur ESD
  • Material de la tapa esférica: iglidur X
  • Para altas temperaturas
Cojinete de inserción esférico ESD

Rodamiento autoalineable ESD torneado

  • Material: iglidur X
  • Basado en DIN 626-1
  • Para altas temperaturas
Cabeza de rótula articulada, rosca hembra, ESD

Cabeza articulada con rosca hembra

  • Con cúpula de acero inoxidable para cargas transversales elevadas
  • Conductor eléctrico
  • Carcasa de acero inoxidable
Cabeza de rótula articulada, rosca macho, ESD

Cabeza de rótula articulada, rosca macho

  • Con cúpula de acero inoxidable para cargas transversales elevadas
  • Conductor eléctrico
  • Carcasa de acero inoxidable

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Herramienta

Herramienta

Knowledge base

Knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos