Cojinete articulado para robótica

Transferencia de movimiento: con cojinetes articulados de plástico de alto rendimiento

Robótica colaborativa

Ventajas con igubal

  • Sin mantenimiento - no requiere lubricación
  • Compensación de errores de alineación
  • Ligero: ideal para aplicaciones dinámicas
  • Resistente a la corrosión
  • Resistente al polvo y a la suciedad
  • Disponible como solución estándar y personalizada
format_color_reset

No necesitan lubricación

construction

Libre de mantenimiento

cloud

Peso ligero

waves

Amortiguación de vibraciones

invert_colors

Resistente a la corrosión

volume_off

Silenciosas

Tareas de movimiento en robótica y soluciones adecuadas

Tarea de movimientoComponentes igubal adecuadosVentaja constructivaAplicaciones típicas
Movimientos pivotantesCojinetes articulados, articulaciones dobles, rótulas articuladas de plástico, rótulas articuladas metálicas con anillo interior de plástico, bielasCompensa los errores angulares, permite movimientos seguros con cargaRobots humanoides, chasis rover, robots andantes,
Fuerzas de transmisión (Push/Pull)Bielas, juntas axiales, rótulas articuladasTransmisión fiable de energía con movilidad simultáneaConexiones de actuadores, mecanismos de patas, movimientos lineales
Cojinetes de rotaciónCojinetes con soporte, cojinetes de pedestal, cojinetes de inserción, bolas esféricasCojinetes compactos libres de lubricación incluso en funcionamiento continuoCojinetes de eje cilíndrico, ruedas, conjuntos giratorios
Cinemática multiarticularBielas, juntas axiales, rótulas articuladasGran movilidad con un guiado preciso de los movimientosCinemática de paralelogramos, mecánica de pinzas, mecánica bioinspirada
Construcción ligera y movimiento dinámicoPequeño cojinete articulado y rótula articuladaLa estructura ligera reduce la potencia de accionamiento y aumenta la dinámicaMecánica de drones, robótica móvil, sistemas de pick and place
Movimiento bajo suciedad e influencias ambientalesSerie igubal completaLibre de lubricación e insensible al polvo, la humedad y la corrosiónRover, robots de rescate, aplicaciones agrícolas y de exterior
Puntos de giro compactosPequeño cojinete articulado y rótula articuladaIntegración de ahorro de espacio con una gran funcionalidadEspacios para el montaje reducidos, mecánica en miniatura, soportes para sensores y cámaras

Mano robótica humanoide

  • Funcionamiento sin mantenimiento ni lubricación
  • Peso reducido para movimientos dinámicos
  • Diseño resistente a la corrosión
  • Funcionamiento silencioso para una cinemática suave

Otras aplicaciones robóticas

Cinemática ligera y robusta para un robot recolector autónomo
Robot recolector Universidad de Liubliana
Cojinetes con soporte en la segadora autónoma de carriles
Cojinetes de pedestal autoajustables para un robot esférico
Rover Scout ASTRA
Biela para el control autónomo de las malas hierbas
Small Robot Company Ltd.
Cojinetes de pedestal y cojinetes con soporte para articulaciones en el manipulador
LiCAS A1

Juntas cardán para robótica

Robótica colaborativa
Prototipos disponibles
  • Modelo basado en horquillas
  • Pieza transversal con geometría rotacionalmente simétrica
  • Robusto
  • Compatible con fuerzas elevadas
  • Modelo cilíndrico
  • Pieza transversal con geometría rotacionalmente simétrica
  • Basado en DIN 808
  • Ideal para sistemas robóticos compactos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos