Cambiar idioma :

La línea de productos twisterchain® ofrece una amplia selección para movimientos circulares y está disponible en cuatro tamaños. Modular en anchura y radio, por lo tanto flexible en aplicaciones en las que se requieran movimientos giratorios y en espiral de hasta 360° y más con cargas elevadas y gran suavidad de marcha. Las aplicaciones twisterchain® están disponibles con canal de guiado, que presenta las siguientes ventajas: guiado de la cadena portacables, reducción de la abrasión de la cadena portacables, suavidad de marcha óptima, ángulo de giro de hasta 360° desde el almacén.
travesaño desmontable en radio interior y exterior
Para los elementos de la máquina que se mueven en círculo tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, el ángulo de rotación se calcula sumando los dos ángulos.
AR = radio exterior cadena energética
X1 = Cadena portacables interior
HF = Cadena portacables® Altura incl. espacio libre de 50 mm
hi = altura interior cadena portacables
IR = radio interior cadena portacables
X2 = Ingeniería mecánica exterior
HH = altura de la cadena®
ha = altura exterior cadena portacables
R = radio de curvatura de la cadena portacables
T = paso
K = Recargo por radio de curvatura
α = ángulo de rotación
Una twisterchain® demuestra su valía en el movimiento circular del eje giratorio de un robot múltiple. Aquí se utiliza para un movimiento giratorio de 180°. La manguera y el cable se guían con seguridad, se reduce significativamente la abrasión y aumenta la suavidad de marcha.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h