iSet Módulo de rotación de polímero (PRM) | Ángulo de rotación de hasta 360°

Lista de piezas

Características y ventajas

  • Sin contacto deslizante y todos los medios en un solo sistema
  • El sistema completo se puede pedir con un solo número, incluida la cadena portacables, el carril guía dividido y el aliviador de tensión integrado
  • Hasta un 85% de ahorro de peso en comparación con un carril guía de acero
  • Hasta un 70% más barato que un carril guía de acero comparable
  • Protegido contra la corrosión
  • Sin costes de planificación

Productos adecuados

Más información

iSets

Sistema e-chain modular con accesorios mostrado como conjunto completo.

Base de conocimientos

Cadena portacables con estructura interna resaltada en transparente y guiado visible de cables.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos