Cambiar idioma :
Descripción del artículo
Ejemplo de imagen
Eslabones de cadena:
ELP.220.01.D
ELP.300.01.D
ELP.430.01.D
Soporte de montaje:
gancho (acero galvanizado)
brida (acero inoxidable)
Alivios de tensión
Gancho (naranja, incluido en el suministro)
Funda para cable (gris, no incluida, en función del cable seleccionado)

chainflex® CFSPECIAL paquete de cables para sistemas TopDrive
Para la cadena portacables e-loop® se ha creado una familia de cables modulares de alta calidad, adaptados con precisión a esta aplicación y que garantizan la máxima durabilidad.

e-loop® Tendido de cables en perforadoras verticales
Una alternativa recientemente desarrollada a los bucles de servicio en plataformas de perforación verticales se caracteriza por una vida útil significativamente más larga en condiciones ambientales extremadamente desfavorables.

iSets
Otros conjuntos completos de la cadena energética de un vistazo

Base de conocimientos
Toda la información importante sobre los sistemas de cadenas portacables
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h