Cambiar idioma :
El modelo 4240AX se ha diseñado para aplicaciones en las que el polvo fino dificulta el uso de una cadena portacables convencional. Con los sistemas de tope convencionales, el polvo muy fino puede acumularse en el tope y hacer que el radio de la cadena aumente con el paso del tiempo. Debido a los topes externos, esto no ocurre con los modelos 4040AX y 4240AX.

Ventajas de las cadenas AX:
Posibles áreas de aplicación:

Eslabón de cadena AX con sistema de tope externo
Gracias a los topes externos, el polvo no se acumula en las cavidades, sino que es expulsado directamente fuera de la cadena.
Información técnica:
| Serie | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50 - 600 | 84 - 634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86 - 436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |

Polvo de cualquier tipo puede acumularse en los topes exteriores y causar fallos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h